??
CAD model selection
K0414.09123
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0414 - Mounting brackets
Bill of material
K0414.09123
BESTKIPP
Order No.
K0414.09123
EBLAGE
assembly position
3
A
distance
34 mm
A1
distance
17 mm
A2
distance
30 mm
A3
distance
17 mm
A4
distance
17.00 mm
A5
distance
10.00 mm
B
width
20 mm
B1
width
5.5 mm
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 5 mm
D2
diameter
5.5 mm
D3
diameter
10 mm
H
height
67.5 mm
H1
height
25.5 mm
L
Length
48 mm
GEW
Approx. weight
0.1777 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176090
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions